LAMES RÉTRACTABLES
Camargue® Skye® ; vous donne un sentiment d'ouverture et un sentiment de protection en même temps. Les persiennes en aluminium du toit de cette pergola peuvent être tournées à votre guise, et vous pouvez même faire coulisser le toit complètement ouvert grâce à la technologie brevetée S-drive. Ainsi, cette pergola au toit rétractable est idéale pour laisser entrer un maximum de soleil en hiver et contempler le ciel étoilé en été. En cas de besoin, les persiennes à double paroi sont prêtes à empêcher la pluie, la neige ou le vent de pénétrer. Faites pivoter les persiennes de votre pergola dans la position idéale pour laisser entrer la quantité de lumière solaire que vous préférez - et les jours chauds, les persiennes ouvertes les persiennes permettent à l'air chaud de s'échapper facilement.
Cette pergola n'est pas seulement extrêmement fonctionnelle, elle est aussi extrêmement élégante. Tout le câblage, l'ancrage et le drainage de l'eau sont dissimulés de manière invisible. Votre pergola à toit rétractable peut être installée aussi bien en structure autoportante qu'en adossé. Les possibilités de personnalisation sont infinies : optez pour des screens coupe-vent, des Loggia® ou des panneaux coulissants en verre comme éléments latéraux par exemple, ou créez une ambiance cosy avec un éclairage LED et un système de musique ou de chauffage.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |