Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

Traduit par Google,
ORIGINAL RESOPAL® est un stratifié décoratif haute pression (HPL selon EN 438) et se compose de plusieurs couches de papier, d'un noyau et d'un papier décoratif, qui, après imprégnation de résine, sont pressés à chaud et à haute pression entre des plaques d'acier donnant la forme pour créer un ensemble homogène. feuille. La construction de la feuille peut être variée pratiquement sans limite et adaptée aux exigences pertinentes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RES030002
  • Famille de produitsHigh Pressure Laminate (HPL)
  • Groupe de produitsResopal HPL & Compact
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3050
  • Largeur (mm)1320
  • Profondeur (mm)0.8
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
  • Description de l'Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • Code CSI MasterFormat 201406 42 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique