Publier vos produits
Thermally Fused Laminate Panels

Thermally Fused Laminate Panels

Traduit par Google,

Les panneaux stratifiés thermofusionnés Wilsonart® sont conçus pour répondre à toutes les envies d'un design élégant. Offrez à chaque espace une combinaison parfaite de style individuel, de fonctionnalité, de facilité d'entretien et de savoir-faire artisanal.

Panneaux décoratifs conçus pour un style et une coordination distincts.

Contactez Wilsonart®

Spécification
  • Extraordinary Coordination

    Wilsonart® TFL Panels can be best-matched with Wilsonart® HPL, Edgeband, and Cabinet Door & Molding options for industry-leading visual coordination. A suite of solutions is always available through the Wilsonart distribution network.

    Extraordinary Simplicity

    Each panel is crafted to meet industry performance standards for wear, stain, and scratch resistance to ensure durability in less demanding settings.

    Extraordinary Value

    More affordable than alternative materials and available in multiple substrate options.

    Extraordinary Sustainability

    Benefits the ecosystem and avoids harvesting of old-growth forests. Manufactured in the USA. FSC® solutions are available upon request. UL GREENGUARD Gold Certified for indoor air quality and peace of mind.

Spécifications techniques
  • Réference unique.wilson-art-thermally-fused-laminate-panels
  • Famille de produitsThermally Fused Laminate (TFL)
  • Groupe de produitsPanels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPapier laminé
  • Matériel secondairePapier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_94
  • Description de l'Uniclass 2015Veneers and facings
  • Code CSI MasterFormat 201406 42 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • Numéro OmniClass23-15 15 33
  • Titre OmniClassWall Finish Restoration Products

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord