Publier vos produits
TUSCANY CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
TUSCANY CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
TUSCANY CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
TUSCANY CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
TUSCANY CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
TUSCANY CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
    Revigres

    TUSCANY CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles

    Traduit par Google,

    Carrelage mural et de sol en porcelaine effet travertin. Inspiré par la beauté des coupes transversales du travertin, il révèle les motifs organiques irréguliers et aléatoires du temps, recréant des espaces sereins, intérieurs et extérieurs.

    2 couleurs - 4 formats - 1 finition

    Spécification
    • FULL BODY PORCELAIN TILES 

      Formats(cm): 59.2x118.6| 88.9x88.9 |118.6x277.8 | 118.6x118.6

      Finish: MATT RECT 

      2 Colours

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tuscany-classic--collection-ceramic-floor-and-wall-tiles
    • Famille de produitsTUSCANY CLASSIC
    • Groupe de produitsTUSCANY CLASSIC
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code ETIMEC011340
    • Nom ETIMCeramic tile
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring