Publier vos produits
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
    Reynaers

    Reynaers - Window Door - SlimLine 38

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    SlimLine 38 - SL 38 Le système SL 38 est un système à triple chambre, hautement isolé et avec des profilés ultraminces, garants d’une excellente isolation thermique des portes et fenêtres. Le haut niveau d’énergie est combiné à un profilé très mince. Le SL 38 est compatible avec le double ou le triple vitrage, sans perdre son esthétique dépouillée. Propriétés Largeur visible min. cadre de fenêtre ouvrant vers l'intérieur: 38,5 mm Largeur visible min. ouvrant de fenêtre ouvrant vers l'intérieur: 43 mm Largeur visible min. cadre/ouvrant de fenêtre ouvrant vers l'intérieur: 101,5 mm Largeur visible min. cadre de fenêtre ouvrant vers l'extérieur: 48 mm Largeur visible min. ouvrant de fenêtre ouvrant vers l'extérieur: 82 mm Largeur visible min. cadre/ouvrant de fenêtre ouvrant vers l'extérieur: 111 mm Largeur visible minimale profilé T: 48 mm Hauteur maximale d'ouvrant: 2800 mm Largeur maximale d'ouvrant: 1400 mm Profondeur générale cadre d'un système: 99 mm Profondeur générale ouvrant d'un système: 86 mm Épaisseur minimale du verre: 16 mm Épaisseur maximale du verre: 55 mm Performance Sécurité Résitance à l'effraction: RC 2/WK 2 Résistance au feu: EW 30
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Reynaers_Slim_Line_38
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsWindows Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)99
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique Amérique du Nord Amérique du Sud