Publier vos produits
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
    Reynaers

    Reynaers - Window Door - MasterLine 8

    Traduit par Google,

    Les portes MasterLine 8 offrent une large gamme de portes affleurantes hautement isolées et robustes, qui répondent aux exigences modernes en matière de sécurité, d'isolation thermique et de stabilité, permettant la création de grandes portes d'entrée. Les portes MasterLine sont disponibles en tant que portes vitrées ou à panneaux s'ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur et des portes pivotantes sont possibles. Toutes les portes peuvent être équipées d'une large gamme de serrures et de charnières.

    Les portes MasterLine sont conçues pour répondre aux exigences de confort modernes. L'excellente étanchéité à l'air et les superbes performances thermiques sont prouvées par le certificat Passive Housing inclus dans le système.


    En ce qui concerne la sécurité et les performances, les portes robustes MasterLine peuvent être conformes à la classe de résistance à l'effraction 3, aux grandes dimensions et aux poids jusqu'à 250 kg et se sont avérées extrêmement durables (classe 8).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.reynaers-masterline-8-window-door
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsWindows Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors