RACGYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C
Traduit par Google,
Les produits Renaissance bénéficient d'un encombrement flexible avec deux options de retour, soigneusement conçus pour un remplacement facile et direct de la plupart des produits des autres fabricants, sans adaptateur de costière. Ces unités bénéficient également de fonctionnalités d'entretien de pointe, notamment un bac de récupération coulissant et un système de ventilation coulissant, un accès sans outil au support de filtre flexible breveté et des ports de manomètre externes faciles d'accès. Les unités respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique ASHRAE 90.1 et sont rigoureusement testées SEET pour garantir une performance fiable dans des environnements extrêmes, offrant un refroidissement puissant jusqu'à 52 °C. Français : Caractéristiques exceptionnelles : - Conception brevetée de la bobine à microcanaux entrelacés pour une efficacité accrue, une meilleure fiabilité et une consommation globale de réfrigérant et de poids réduite - Support de filtre flexible breveté et drain Qwik-Clean pour un entretien et une maintenance rapides et faciles - Les diagnostics PlusOne® sont fournis en standard via CoreCommand™ avec des codes d'erreur, un historique et des options d'entrée/sortie faciles à lire et à comprendre pour répondre aux exigences de conformité du bâtiment - ClearControl™ en option comprend un contrôle numérique direct (DDC) et des capteurs installés en usine pour une connectivité facile via Modbus®, LonWorks® ou BACnet® Options d'alimentation disponibles : 208-230 V / triphasé / 60 Hz • 460 V / triphasé / 60 Hz • 575 V / triphasé / 60 Hz Garantie limitée (applications commerciales) : Pièces - 1 an • Compresseur - 5 ans. Des packages de garantie prolongée supplémentaires sont disponibles via ProtectionPlus®. Toutes les unités sont testées en usine et expédiées avec une charge de réfrigérant R-454B.