Publier vos produits
Torin 120k BTU/h - Heat Pump Water Heater

Torin 120k BTU/h - Heat Pump Water Heater

Traduit par Google,
MODÈLE RMHPHDA120VD000

Conçu pour répondre aux besoins actuels en eau chaude sanitaire des entreprises, Torin ™ offre une efficacité élevée, des performances durables et un fonctionnement fiable même par temps froid, le tout dans un format compact idéal pour les locaux techniques exigus et les rénovations. Seule solution de sa catégorie à avoir prouvé sa capacité à fournir de l'eau chaude à basse température ambiante, Torin ™ garantit aux entreprises l'approvisionnement en eau chaude, où que la fiabilité soit primordiale.

Principaux avantages

  • Fonctionne dans des conditions extrêmes — fonctionne efficacement à des températures ambiantes aussi basses que -13°F (-25°C)
  • Atteint un COP jusqu'à 4,5, réduisant considérablement les coûts énergétiques.
  • Certifié Energy Star® pour la conformité et les remises.
  • Son format compact lui confère un encombrement réduit, en moyenne 36 % inférieur à celui de ses principaux concurrents. (Comparaison basée sur l'encombrement global de l'unité avec la moyenne des modèles comparables, selon les spécifications publiées.)
  • Interface tactile Sky-35 pour une configuration et une surveillance simplifiées. Simplification des opérations pour les installateurs et les exploitants d'installations.
  • Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure, avec des options de tuyauterie à passage unique ou multiple pour s'adapter à une large gamme de conceptions de systèmes.
  • Mettez en cascade jusqu'à 16 unités pour plus de redondance et une capacité accrue.
  • Conçu pour une large gamme d'applications, ce système fournit de l'eau chaude sanitaire et du chauffage des locaux de manière fiable.
Spécification
  • SKU

    • RMHPHDA120VD000

    Model

    • Torin 120k BTU/h

    Depth

    • 40"

    Height

    • 59"

    Width

    • 40"

    Energy Star Rated

    • Yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.torin-120k-heat-pump-water-heater
  • Famille de produitsCommercial Water Heating
  • Groupe de produitsHeat Pump Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Numéro OmniClass23-33 17 00
  • Titre OmniClassHeat Pumps