Publier vos produits
RHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler

RHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler

Traduit par Google,
  • Les modèles split commerciaux de la série RPCY sont conçus pour un fonctionnement fiable et des performances de chauffage et de refroidissement constantes.
  • Conçus pour un entretien et une maintenance faciles, tous les panneaux d'accès peuvent être ouverts ou retirés sans affecter la résistance structurelle de l'unité, ce qui facilite l'entretien de routine tel que le nettoyage des bobines ou l'inspection des composants.
  • Les panneaux à persiennes estampés offrent une protection à 100 % du serpentin du condenseur, augmentant ainsi les performances et la fiabilité de l'unité.
  • Options d'alimentation disponibles : 208-230 V / triphasé / 60 Hz • 460 V / triphasé / 60 Hz • 575 V / triphasé / 60 Hz
  • Garantie limitée (applications commerciales) : Pièces – 1 an • Compresseur – 5 ans. Des garanties prolongées supplémentaires sont disponibles via ProtectionPlus®.
Spécification
    • Nominal sizes: 7.5 & 10 Tons
    • For use with matching RPCY Models
    • Horizontal or vertical airflow
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Spécifications techniques
  • Réference unique.rhcyp-commercial-split-classic-series-heat-pump-air-handler
  • Famille de produitsCommercial Air Handler
  • Groupe de produitsRHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Numéro OmniClass23-33 25 00
  • Titre OmniClassAir Handling Units

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis