Publier vos produits
Medium Duty Gas Commercial Water Heaters - 100 Gallon

Medium Duty Gas Commercial Water Heaters - 100 Gallon

Traduit par Google,

Les chauffe-eau commerciaux à gaz à usage moyen présentent une conception compacte pour une plus grande flexibilité d'installation dans les applications de rénovation étroites

Caractéristiques et avantages
Plus la rénovation commerciale est serrée, plus vous apprécierez la façon dont la taille compacte de ce chauffe-eau simplifie les installations. Choisissez parmi les modèles à efficacité thermique de 80 % allant de 45 000 à 80 000 Btu/h.

Conception peu encombrante

Les hauteurs courtes et les diamètres de gaine étroits offrent le nec plus ultra en matière de flexibilité d'installation.

Technologie brevetée

Formulation d'acier exclusive avec une couche unique d'émail de porcelaine à haute température pour maximiser la résistance à la corrosion résultant en une conception de réservoir supérieure.

Tiges d'anode brevetées

Des tiges d'anode en magnésium sont utilisées pour assurer une résistance à la corrosion pour une longue durée de vie du réservoir.

Efficacité

L'isolation en mousse rigide offre des qualités isolantes supérieures, améliore l'efficacité et réduit les coûts d'exploitation. Notre processus breveté d'injection de mousse dans la cavité isolante ajoute une durabilité supplémentaire.

Commandes automatiques

Le système de contrôle est conçu pour couper le gaz si la veilleuse est éteinte. Le rallumage est une procédure sûre et facile. Un régulateur de pression de gaz intégré assure un débit de gaz uniforme.

Efficacité

L'isolation en mousse rigide offre des qualités isolantes supérieures, améliore l'efficacité et réduit les coûts d'exploitation. Notre processus breveté d'injection de mousse dans la cavité isolante ajoute une durabilité supplémentaire.

Vanne T&P homologuée CSA/ASME

Soupape de décharge installée en usine

Plein passage, vanne de vidange en laiton à plein débit

La vanne de vidange en laiton installée en usine permet une vidange et un entretien plus rapides.


Spécifications techniques
  • Réference unique.rheem-g100
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsCommercial Gas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCChaudière
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters