Publier vos produits
PERFORMANCE PLATINUM Plug-in Heat Pump Water Heater with HydroBoost

PERFORMANCE PLATINUM Plug-in Heat Pump Water Heater with HydroBoost

Traduit par Google,

Efficacité

  • Jusqu'à 3,5 UEF réduisent les coûts d'exploitation
  • Certifié ENERGY STAR®
  • Conforme au titre 24 (prêt pour JA13)

Performance

  • Fournit de l'eau chaude plus efficacement que la plupart des chauffe-eau électriques standard
  • Plage de fonctionnement ambiante : 37-145 °F est la plus large de sa catégorie, offrant plus de jours de fonctionnement HP par an ; conçu pour répondre aux spécifications climatiques du Nord (NEEA Tier 2)2
  • La vanne de mélange HydroBoost intégrée maximise les performances de sortie

Installation facile

  • Connexions latérales faciles d'accès
  • Cordon d'alimentation enfichable installé en usine - se branche directement sur une prise murale standard
  • Remplace facilement un chauffe-eau à gaz standard

L'intégration

  • Demand Response Ready - EcoPort intégré (port CTA-2045) permet une connexion facile aux programmes utilitaires
  • Écran LED avec alerte de capteur d'eau intégré avec alarme sonore (disponible avec certains modèles)
  • La technologie intégrée EcoNet® Wi-Fi (connexion Internet haut débit Wi-Fi requise) et l'application mobile gratuite permettent aux utilisateurs de contrôler le chauffe-eau, permettant de personnaliser la température, les paramètres de vacances, la programmation, les économies d'énergie et la surveillance du système à la maison ou à l'extérieur
  • LeakGuard ™ et LeakSense ™ Ready - Ajoutez facilement la détection et la prévention des fuites avec le kit de mise à niveau du capteur de fuite et de la vanne d'arrêt

Modes de fonctionnement

  • Pompe à chaleur
  • Vacances/Absent : 2 à 28 jours (ou mis en attente indéfiniment)

Plus...

  • La tige d'anode de qualité supérieure avec résistance prolonge la durée de vie du réservoir
  • Entrée et sortie d'eau 3/4" NPT ; raccords de vidange de condensat 3/4"
  • Filtres à air lavables montés sur le dessus et faciles d'accès
  • Isolation en mousse sans CFC de 2 po)
  • Vanne de vidange en laiton à débit amélioré
  • Soupape de décharge de température et de pression installée
  • Conception certifiée NSF/ANSI 372 (teneur en plomb)

Les unités satisfont ou dépassent les exigences ANSI et ont été testées conformément aux procédures du DOE. Les unités respectent ou dépassent les exigences d'efficacité énergétique de la NAECA, de la norme ASHRAE 90, du code ICC et de tous les critères de performance énergétique de l'État.

Spécification
  • Dimensions 40 Gal 50 Gal 65 Gal 80 Gal
    Product Depth (in.) 20.25"
    22.25"
    24.25"
    24.25"
    Product Height (in.)
    63"
    62"
    65"
    75"
    Product Width (in.)
    20.25"
    22.25"
    24.25"
    24.25"
    Details
    EcoNet Enabled
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Fuel Type
    Electric
    Electric
    Electric
    Electric
    UEF
    2.80
    3.00
    3.30
    3.50
    Primary Warranty
    10 Yrs
    10 Yrs
    10 Yrs
    10 Yrs
    High Altitude Compliant
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Tank Capacity
    40
    50
    65
    80
Spécifications techniques
  • Réference unique.rheem-performance-platinum-plug-in-heat-pump-water-heater-with-hydroboost
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsResidential Heat Pump Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment