RHPHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump
Traduit par Google,
Les unités Resolute sont chargées, câblées et testées en usine. Elles sont équipées de compresseurs à deux étages et d'options de débit d'air adaptables sur site pour des performances fiables. Parmi leurs caractéristiques remarquables, on compte un ventilateur intérieur coulissant, des connexions électriques monopoint et un filtre coulissant de 5 cm pour un entretien et une maintenance simplifiés. Disponibles en 15 et 20 tonnes, les pompes à chaleur Resolute constituent un excellent choix pour de nombreuses applications commerciales. Français : Caractéristiques exceptionnelles : - Le pack PlusOne® ServiceSmart, comprenant des panneaux d'accès à charnières standard, un bac de récupération coulissant avec capteur de trop-plein de condensats et un ensemble de soufflante à glissière Qwik, facilite l'entretien et la maintenance. - Les diagnostics PlusOne® sont fournis en standard via CoreCommand™ avec des codes d'erreur, un historique et des options d'entrée/sortie faciles à lire et à comprendre pour répondre aux besoins de conformité du bâtiment. - Installation améliorée grâce aux économiseurs installés en usine et au câblage monopoint standard. - ClearControl™ en option comprend un contrôle numérique direct (DDC) et des capteurs installés en usine pour une connectivité facile via Modbus®, LonWorks® ou BACnet®. Options d'alimentation disponibles : 208-230 V / triphasé / 60 Hz • 460 V / triphasé / 60 Hz • 575 V / triphasé / 60 Hz Garantie limitée (applications commerciales) : Pièces - 1 an • Compresseur - 5 ans. Des packages de garantie prolongée supplémentaires sont disponibles via ProtectionPlus®. Toutes les unités sont testées en usine et expédiées avec une charge de réfrigérant R-454B.
Spécification
Nominal sizes: 15 & 20 Tons
Up to 10.6 EER / 13.5 IEER
Two-stage cooling
Coil Type: Fin and Tube
Optional PlusOne® ClearControl™
Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor