Les modèles split commerciaux de la série RPCY sont conçus pour un fonctionnement fiable et des performances de chauffage et de climatisation constantes. Conçus pour une maintenance et un entretien aisés, tous les panneaux d'accès peuvent être ouverts ou retirés sans compromettre la résistance structurelle de l'appareil, ce qui simplifie les opérations de routine telles que le nettoyage du serpentin ou l'inspection des composants. Les panneaux à persiennes estampés protègent intégralement le serpentin du condenseur, améliorant ainsi les performances et la fiabilité de l'appareil. Options d'alimentation disponibles : 208-230 V / triphasé / 60 Hz • 460 V / triphasé / 60 Hz • 575 V / triphasé / 60 Hz. Garantie limitée (applications commerciales) : Pièces : 1 an • Compresseur : 5 ans. Des extensions de garantie supplémentaires sont disponibles via ProtectionPlus®.