Publier vos produits
WA14AY Endeavor® Line Select™  Series Air Conditioner

WA14AY Endeavor® Line Select™  Series Air Conditioner

Traduit par Google,

Spécifications et fonctionnalités

  • Efficacité de refroidissement : 15,2 SEER2 / 12 EER2
  • Type de réfrigérant : R-454B
  • Tailles nominales : 1,5 à 5 tonnes [à déterminer kW]
  • Capacités de refroidissement : 17,1 à 55,5 kBTU
  • Classement sonore$^1$ : aussi bas que 70 dB
  • EcoNet® activé : Non
  • Certifié ENERGY STAR®$^2$ : Oui
  • Type de compresseur : mono-étagé
  • Type de bobine de condensateur : 7 mm

Caractéristiques principales :

  • Espace de vanne élargi : offre une zone de travail minimale de 27 pouces carrés .
  • Système de détection de réfrigérant™$^3$ : Conception intégrée et brevetée offrant une protection du système et la tranquillité d'esprit du propriétaire grâce à une surveillance du réfrigérant à faible PRG.

Garantie limitée*

  • Pièces : 5 ans
  • Compresseur conditionnel : 10 ans (enregistrement requis)
Spécifications techniques
  • Réference unique.wa14ay-endeavor-line-select--series-air-conditioner
  • Famille de produitsResidential Split Air Conditioner
  • Groupe de produitsWA13NY Endeavor® Line Select™ Series AC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Numéro OmniClass23-33 39 11
  • Titre OmniClassAir Conditioners

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis