Publier vos produits
Joint angulaire Façade (430 mm, horizontal, prePATINA clair)
Joint angulaire Façade (430 mm, horizontal, prePATINA clair)
    RHEINZINK

    Joint angulaire Façade (430 mm, horizontal, prePATINA clair)

    Le terme « joint angulaire » désigne une technique d'assemblage longitudinal de bacs en bardage. Ce mode d'assemblage consiste à réunir les feuilles par un relevé d'environ 25 mm et un simple pliage des bords de feuilles. Les bacs ont des entraxes ≤ 430 mm. La largueur du joint est de 12 mm. Les bacs peuvent être livrés préprofilés ou bien fabriqués sur le chantier à l'aide de profileuses à galets mobiles.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RZK010001
    • Famille de produitsZinc cladding
    • Groupe de produitsAngled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne