Publier vos produits
Castle Tower | Playground Equipment | Climbing Tower
Castle Tower | Playground Equipment | Climbing Tower
Castle Tower | Playground Equipment | Climbing Tower
Castle Tower | Playground Equipment | Climbing Tower
Castle Tower | Playground Equipment | Climbing Tower
Castle Tower | Playground Equipment | Climbing Tower
Castle Tower | Playground Equipment | Climbing Tower
Castle Tower | Playground Equipment | Climbing Tower

    Castle Tower | Playground Equipment | Climbing Tower

    Traduit par Google,

    La Tour du Château ressemble à une ancienne tour fortifiée et sert de point de rencontre aux enfants plus âgés et aux jeunes. Surmontée d'un créneau, elle peut être combinée avec d'autres équipements. Elle s'y intègre particulièrement bien avec des toboggans, mais d'autres combinaisons sont possibles. Une échelle mène à une plateforme à deux mètres de hauteur, surmontée d'un drapeau de château. Un banc rond, situé dans la partie inférieure, invite à la détente.

    Avec son allure saisissante, la tour du château attire le regard et confère une atmosphère particulière à chaque aire de jeux.

    Recommandé pour

    • écoliers
    • Les aires de jeux surveillées telles que les jardins d'enfants, les écoles, les programmes périscolaires ou similaires
    • Aires de jeux publiques non surveillées telles que les aires de jeux, les parcs ou similaires
    • Piscines sans surveillance, telles que les piscines extérieures, les pataugeoires ou similaires
    Spécification
    • Technical information

      Equipment made of non-impregnated mountain larch

      Peeled white
      Palisades peeled white means that bark, cambium and sapwood are removed, the natural shape of the trunk is preserved and can be experienced

      Bevel cut
      Vertical stand posts with bevelled end grain section as constructive wood preservation measure

      Core-free
      Sawn-timbers core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape

      Tongue and groove
      Tongue and groove planks made of 4 cm solid wood, highly resilient, no trickling of dust / sand, protection against direct rain

      Hardwood rungs
      Climbing rungs made of hardwood (ash) Ø 4.2 cm, milled and mortised, secured against twisting, easy to grip and not cold for children to touch

      Hercules rope
      Hercules rope, for spliced net connections. A compound of steel rope for the core and polyester or polyamide yarn for the sheath. High abrasion resistance, 4 or 6 strands

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel. For more detailed explanation of the quality characteristics see our website.

      Dimensions
      (small deviations possible)

      • Height: 3.25 m
      • Floor height: 2.00 m
      • Diameter: 3.15 m
      • Weight: 1500 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.castle-tower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment