Publier vos produits
Fire Engine | Playground Equipment | Play Vehicle
Fire Engine | Playground Equipment | Play Vehicle
Fire Engine | Playground Equipment | Play Vehicle

    Fire Engine | Playground Equipment | Play Vehicle

    Traduit par Google,

    Notre camion de pompiers fait le bonheur des petits et des grands, même de loin. Ici, l'imagination n'a pas de limites. La cabine du conducteur peut accueillir trois enfants côte à côte : l'un au volant pendant que les deux autres se préparent à l'action. Le point fort du camion est la pompe à pied intégrée à la cabine, qui actionne la tête de pulvérisation pivotante et projette réellement de l'eau lorsqu'on appuie sur les pédales. Deux banquettes sur la plateforme arrière offrent des places assises supplémentaires pour d'autres petits pompiers (et moins petits).

    Recommandé pour

    • écoliers
    • Les aires de jeux surveillées, comme les jardins d'enfants, les écoles, les programmes périscolaires ou similaires
    • Aires de jeux publiques non surveillées, telles que les aires de jeux, les parcs ou similaires
    • Aires de jeux privées sans surveillance, comme les campings ou autres lieux similaires
    Spécification
    • Technical information

      Play equipment built from natural mountain larch

      Core-free
      Sawn-timbers core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape

      Tongue and groove
      Tongue and groove planks made of 4 cm solid wood, highly resilient, no trickling of dust / sand, protection against direct rain

      Plywood
      Plywood made of mountain larch, thickness approx. 3 cm. High dimensional stability. Weatherproof glued according to DIN EN 13353:2011

      Profiled washer
      Profiled washer for covering protruding screw heads according to standard, improved pressure distribution and protection against water. Impedes loosening the bolt

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Colour
      Solvent-free acrylic paints are used for colouring; the wood is painted in a way which allows the structure of the wood to remain clearly visible.

      Bell made of brass. Grips and steering wheel made of stainless steel, glass bead blasted. Realistic tyre replica.

      Spray Head
      Spray Head made of stainless steel (V2A), with pivoting hand wheel, double-sided stop, glass-bead blasted

      Planning information
      The pedal pump can pump self-priming from a water reservoir provided by the customer; maximum suction height 2.5 m. Alternatively, valve combination Order No. 5.17 can be used.

      • Height: 1.80 m
      • Length: 2.70 m
      • Width: 1.50 m
      • Weight: approx. 430 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 1.00 m

      Foundations

      • 2 items: 60 x 120 x 50 cm, excavation depth 70 cm
      • 1 item: 30 x 30 x 30 cm, excavation depth 50 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-engine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment