Publier vos produits
Kaleidoscope | Playground Equipment | Sensory Play Equipment
Kaleidoscope | Playground Equipment | Sensory Play Equipment
Kaleidoscope | Playground Equipment | Sensory Play Equipment
Kaleidoscope | Playground Equipment | Sensory Play Equipment
Kaleidoscope | Playground Equipment | Sensory Play Equipment
Kaleidoscope | Playground Equipment | Sensory Play Equipment

    Kaleidoscope | Playground Equipment | Sensory Play Equipment

    Traduit par Google,

    À l'origine, en grec, kaléidoscope signifiait « dispositif de vision d'images magnifiques ». Observer les images créées par un kaléidoscope est fascinant. La symétrie, à la fois mot et concept – le schéma fondamental de la perception – devient visible grâce aux images créées par l'axe de réflexion. Cette réflexion fait converger de part et d'autre de petites parties colorées, transparentes et en mouvement. Visuellement, cette symétrie n'est pas une simple duplication, mais renforce l'impression d'une figure entièrement nouvelle et complète. Cette plénitude est un secret bien gardé. Cette perception éveille l'imagination chez les enfants comme chez les adultes. Un flux constant de constellations, sans cesse renouvelées et jamais identiques, se crée avec une poignée de matériaux – une série de coïncidences au sens le plus pur du terme. Le moindre mouvement, le plus léger mouvement de la tête lorsqu'on regarde dans le kaléidoscope, et toute l'image se transforme.

    Recommandé pour

    • enfants de maternelle
    • écoliers
    • Jeunes
    • Adultes
    • Aires de jeux publiques non surveillées, telles que les aires de jeux, les parcs ou similaires
    Spécification
    • Technical information

      Equipment made of stainless steel / Aluminium eloxadized

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      For more detailed explanation of the quality characteristics see our website.

      Object holder and lens made of glass, permanently elastic and therefore shock-proof mounted, rotatable in all directions with integrated braking.

      Order No. 10.23100
      Kaleidoscope
      Floating in fluid are carefully chosen glass pieces which are otherwise only used in art glazing and whose light effects are far superior to plastic glazing.

      Order No. 10.24100
      Octascope
      with large lens in optical quality,
      safety glass
      Order No. 10.25000
      Telescope
      magnification 15 times

      Dimensions
      (small deviations possible)

      Order No. 10.23100
      Kaleidoscope
      Order No. 10.24100
      Octascope

      • Height: 1.40 m
      • Length: 0.53 m
      • Lens diameter: 0.12 m
      • Weight: 30 kg

      Order No. 10.25000
      Telescope
      Height 1.50 m
      Length 0.60 m
      Lens diameter 0.12 m
      Weight 35 kg

      Components

      • 1 Complete piece of equipment

      Trademark 30 2005 500 000 Germany, 40-0682207 South Korea. Explanation board on request.

      Equipment also available as group equipment with four Kaleidoscope heads and illumination for inner area (Order No. 10.23300).

      Installation information

      Recommended space
      Circle diameter 3.00 m

      Foundations

      • 1 item: 40 x 40 x 40 cm
      • Excavation depth: 60 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.
      Equipment also available as group
      equipment with four Kaleidoscope
      heads and illumination for inner area
      (Order No. 10.23300).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kaleidoscope
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment