Publier vos produits
Mill House with Crank Handle Pump and Mill Wheel | Playground Equipment | Water Play House
Mill House with Crank Handle Pump and Mill Wheel | Playground Equipment | Water Play House
Mill House with Crank Handle Pump and Mill Wheel | Playground Equipment | Water Play House
Mill House with Crank Handle Pump and Mill Wheel | Playground Equipment | Water Play House

    Mill House with Crank Handle Pump and Mill Wheel | Playground Equipment | Water Play House

    Traduit par Google,

    La Maison du Moulin combine de façon ingénieuse notre populaire Maison sur pilotis, notre Pompe à manivelle, un canal en bois et notre Roue de moulin en bois. Cette combinaison unique crée une Maison du Moulin offrant un potentiel ludique exceptionnel. Elle propose un espace polyvalent et adaptable qui s'intègre harmonieusement à différents types de terrains et ouvre de nombreuses possibilités de découverte et de jeu pour les enfants.

    Au cœur du jeu se trouve une roue de moulin parfaitement fonctionnelle, mise en mouvement grâce à une pompe à manivelle et un canal en bois. Les enfants peuvent guider l'eau dans le canal et observer comment elle actionne la roue. Ils découvrent ainsi, de manière ludique, l'effet fascinant de l'eau sur les mécanismes.

    Notre Maison du Moulin favorise non seulement le jeu individuel, mais aussi l'interaction entre les enfants. Jouer avec l'eau dans la roue et le canal les encourage à collaborer : ils doivent déterminer la quantité d'eau nécessaire pour ouvrir le volet et faire tourner la roue. Ce processus requiert communication, travail d'équipe et résolution collective de problèmes, ce qui renforce leurs compétences sociales et développe leur sens de la coopération et des responsabilités.

    Recommandé pour

    • enfants de maternelle
    • écoliers
    • Les aires de jeux surveillées, comme les jardins d'enfants, les écoles, les programmes périscolaires ou similaires
    • Aires de jeux publiques non surveillées, telles que les aires de jeux, les parcs ou similaires
    Spécification
    • Technical information

      Equipment made of non-impregnated mountain larch

      Core-free
      Sawn-timbers core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape

      Claddings
      Claddings made of mountain larch (4 - 5 cm). Peeled white by hand, natural tree surface remains tangible and perceptible

      Plywood
      Plywood made of mountain larch, three-layer (3 cm) or five-layer (4 cm). High dimensional stability, waterproof, glued according to DIN EN 13353:2011

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Floor of 25 mm tongue and groove boards. Steps of stairs made of hardwood, 32 mm.

      Mill Wheel
      Equipment made of non-impregnated mountain larch

      Roller bearings
      High-quality roller bearings made of chrome steel or stainless steel for rotating elements, easy to maintain and exchange, sealed

      Craftsman-like water wheel construction with grooved and slitted wood connections. Shaft, hub and hoop made of stainless steel, glass bead blasted.

      Crank Handle Pump
      Crank handle pump with extended run-out. Closed piston suction pump; pump made of stainless steel; cylinder and crank housing, mounting plate, piston rod and drive shaft made of stainless steel; the drive shaft brass bearing is replaceable, fitted with nipple for lubrication; cylinder with a liner made of brass alloy and plastic piston (POM); crank ring made of stainless steel, knob made of plastic material; the valve combination installed in the pump connection box for direct connection to mains water Ø 1 inch and a shut-off valve with backflow preventer (type EA) and drainage; external thread 1 inch; min. 2.5 bar water pressure, max. 6 bar; relief valve prevents backflow, water requirement approx. 18 l/min.

      • Height: 2.50 m
      • Height floor: 0.60 m
      • Length: 2.45 m
      • Width: 3.45 m
      • Weight: approx. 710 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 0.60 m

      Foundations

      • 4 items: 50 x 50 x 40 cm, excavation depth 60 cm
      • 1 item: 30 x 70 x 20 cm, excavation depth 40 cm
      • 1 item: 90 x 50 x 50 cm, excavation depth 70 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mill-house-with-crank-handle-pump-and-mill-wheel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment