Publier vos produits
Off-road Vehicle | Playground Equipment | Play Vehicle
Off-road Vehicle | Playground Equipment | Play Vehicle
Off-road Vehicle | Playground Equipment | Play Vehicle
Off-road Vehicle | Playground Equipment | Play Vehicle
Off-road Vehicle | Playground Equipment | Play Vehicle

    Off-road Vehicle | Playground Equipment | Play Vehicle

    Traduit par Google,

    Le design adapté aux enfants de ce véhicule tout-terrain les invite immédiatement à jouer. Inspiré d'un véritable gros 4x4, il leur permet de s'essayer à la conduite, de manipuler le volant, le bidon d'essence et les différents boutons, ou encore d'explorer les pneus. Petits et grands explorateurs peuvent se tenir fermement au châssis robuste, monter et descendre à leur guise et s'immerger pleinement dans des jeux de rôle.

    Recommandé pour

    • écoliers
    • Les aires de jeux surveillées, comme les jardins d'enfants, les écoles, les programmes périscolaires ou similaires
    • Aires de jeux publiques non surveillées, telles que les aires de jeux, les parcs ou similaires
    • Aires de jeux privées sans surveillance, comme les campings ou autres lieux similaires
    Spécification
    • Technical information

      Equipment made of non-impregnated mountain larch

      Core-free
      Sawn-timbers core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape

      Tongue and groove
      Tongue and groove planks made of 4 cm solid wood, highly resilient, no trickling of dust / sand, protection against direct rain

      Plywood
      Plywood made of mountain larch, three-layer (3 cm) or five-layer (4 cm). High dimensional stability, waterproof, glued according to DIN EN 13353:2011

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Chains
      Chains made of hot-dip galvanized steel (1.4301 / 1.4571 at extra charge) welded before galvanising, short-linked, without eyelets on the connecting parts, easy to exchange and shorten

      • Height: 1.75 m
      • Length: 3.00 m
      • Width: 1.60 m
      • Weight: 525 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 1.00 m

      Foundations

      • 2 items: 60 x 120 x 40 cm
      • Excavation depth: 60 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.off-road-vehicle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment