Publier vos produits
Sheep, standing | Playground Equipment | Play Figure
Sheep, standing | Playground Equipment | Play Figure
Sheep, standing | Playground Equipment | Play Figure
Sheep, standing | Playground Equipment | Play Figure
Sheep, standing | Playground Equipment | Play Figure
Sheep, standing | Playground Equipment | Play Figure

    Sheep, standing | Playground Equipment | Play Figure

    Traduit par Google,

    La forme stylisée des moutons ne pose aucun problème aux enfants. Ils les reconnaissent immédiatement comme des moutons debout ou couchés grâce à leur posture, l'expression de leur visage et la forme caractéristique de leurs oreilles. Les moutons deviennent des éléments de jeu, servent à monter dessus ou de sièges d'appoint. Disposés en groupe, ils confèrent à l'aire de jeux une ambiance chaleureuse et conviviale.

    Recommandé pour

    • Enfants de moins de 3 ans
    • enfants de maternelle
    • Les aires de jeux publiques telles que les terrains de jeux, les parcs ou similaires
    • Les aires de jeux surveillées, comme les jardins d'enfants, les écoles, les programmes périscolaires ou similaires
    Spécification
    • Technical information

      Equipment made of non-impregnated mountain larch

      Peeled white
      Palisades peeled white means that bark, cambium and sapwood are removed, the natural shape of the trunk is preserved and can be experienced

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Relief cut
      Targeted relief cut as an effective measure against cracks caused by drying. The cut defines the position of the stress equalization in the trunk and minimises natural cracking

      • Sheep, standing: Height 0.60 m, Length 1.00 m, Width 0.65 m, Weight 80 kg

      Components

      • 1 Sheep, standing, with 4 foundation irons

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 0.60 m

      Foundations

      (only necessary to immobilise the equipment)

      • 2 items: 50 x 30 x 15 cm
      • Excavation depth: 35 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sheep-standing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment