Publier vos produits
Small See saw | Playground Equipment | See-saw
Small See saw | Playground Equipment | See-saw
Small See saw | Playground Equipment | See-saw
Small See saw | Playground Equipment | See-saw
Small See saw | Playground Equipment | See-saw
Small See saw | Playground Equipment | See-saw
Small See saw | Playground Equipment | See-saw

    Small See saw | Playground Equipment | See-saw

    Traduit par Google,

    Se balancer exerce une fascination quasi inépuisable sur les jeunes enfants. On le constate à la façon dont ils testent sans cesse leur équilibre sur les chaises, au grand désespoir de certains parents. C'est pourquoi chaque aire de jeux devrait être équipée d'une balançoire à bascule. Notre petite balançoire à bascule, avec sa forme adorable, offre des moments de doux balancement.

    Recommandé pour

    • enfants de maternelle
    • Les aires de jeux surveillées, comme les jardins d'enfants, les écoles, les programmes périscolaires ou similaires
    • Aires de jeux publiques non surveillées, telles que les aires de jeux, les parcs ou similaires
    Spécification
    • Technical information

      Equipment made of non-impregnated mountain larch

      Core-free
      Sawn-timbers core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape

      Laminated wood beams
      Laminated wood beams made of non-impregnated larch, glued according to EN 14080:2013; for very large timber cross-sections; comparatively low shrinkage, almost completely free of cracks

      Plywood
      Plywood made of mountain larch, three-layer (3 cm) or five-layer (4 cm). High dimensional stability, waterproof, glued according to DIN EN 13353:2011

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      See-saw mechanism with rubber buffers, maintenance-free. Grips of stainless steel, glass bead blasted.

      • Height: 0.55 m
      • Max. rocking height: 0.80 m
      • Length: 1.55 m
      • Width: 0.30 m
      • Weight: 55 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a critical fall height of ≤ 1.00 m

      Foundations

      • 1 item: 50 x 80 x 50 cm
      • Excavation depth: 70 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.small-see-saw
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment