Publier vos produits
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment

    Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment

    Traduit par Google,

    Les coussins sonores offrent une activité ludique pour presque tous les âges. En sautant ou en courant dessus, on produit des sons. Des séquences sonores surprenantes, ponctuées de petits couinements amusants, se créent. Ce jeu est idéal pour les enfants comme pour les adultes. L'installation se faisant au sol grâce à des ancrages, les sons peuvent être modifiés à tout moment. De nouvelles séquences de mouvements, de nouveaux sons et de nouveaux bruits s'ensuivent.

    Recommandé pour

    • enfants de maternelle
    • écoliers
    • Les aires de jeux surveillées, comme les jardins d'enfants, les écoles, les programmes périscolaires ou similaires
    • Piscines sans surveillance, telles que les piscines extérieures, les pataugeoires ou similaires
    Spécification
    • Technical information

      Hopping surface made of textile-reinforced rubber belt, thickness 8 mm.

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Air spring with pipe, for installation in groups pentatonically tuned.

      • Height: 0.15 m
      • Length: 0.55 m
      • Width: 0.55 m
      • Weight: 25 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 0.60 m

      Foundations

      Excavation per item approx. 60 x 20 x 40 cm (only necessary to immobilise the equipment).

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sound-cushions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment