Publier vos produits
Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element
Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element
Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element
Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element
Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element
Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element
Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element
Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element

    Spraying head with weak water jet | Playground Equipment | Water Play Element

    Traduit par Google,

    L'eau se décline sous différentes formes grâce à nos jets d'eau. Ils produisent des jets de différentes intensités et formes, créant ainsi un espace de jeu aquatique varié. Les jets s'activent par simple pression sur le bouton d'eau et sont contrôlés par une vanne à minuterie automatique.

    Recommandé pour

    • écoliers
    • Aires de jeux d'eau sans surveillance
    • Piscines sans surveillance, telles que les piscines extérieures, les pataugeoires ou similaires
    Spécification
    • Technical information

      Part of our range of spraying heads with small flange (Order No. 5.18830 - 5.18838), made of stainless steel, glass-bead blasted, with brass sprayhead.

      Order No. 5.18830
      Spraying head with small flange, soft water jet

      Connection

      • External thread: 1 inch
      • Line diameter: 3/4 inch
      • Max. distance from water source: 8 m

      Foundation anchor
      Order No. 5.18056, foundation anchor for small flange, hot-dip galvanised.

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.spraying-head-with-weak-water-jet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment