Publier vos produits
Stainless Steel Slide | Playground Equipment | Slide
Stainless Steel Slide | Playground Equipment | Slide
Stainless Steel Slide | Playground Equipment | Slide
Stainless Steel Slide | Playground Equipment | Slide
Stainless Steel Slide | Playground Equipment | Slide

    Stainless Steel Slide | Playground Equipment | Slide

    Traduit par Google,

    D'après notre expérience, les toboggans sont le moyen le plus excitant de revenir au niveau du sol. C'est pourquoi l'association d'un toboggan à d'autres équipements augmente considérablement l'attrait ludique de l'ensemble. Cette version en acier inoxydable, particulièrement robuste et facile d'entretien, possède un profil de glisse bien conçu. Un départ abrupt pour une accélération rapide est suivi d'une longue descente en douceur. Grâce à ses bords plus hauts, la hauteur de chute critique maximale autorisée est de 2,50 m.

    Recommandé pour

    • Enfants de moins de 3 ans
    • enfants de maternelle
    • écoliers
    • Les aires de jeux surveillées, comme les jardins d'enfants, les écoles, les programmes périscolaires ou similaires
    • Aires de jeux publiques non surveillées, telles que les aires de jeux, les parcs ou similaires
    Spécification
    • Technical information

      Part of our range of stainless steel slides, available in various designs depending on the fall height.

      Stainless steel slide
      Slide made of stainless steel, glass bead blasted. Handrail tube Ø 42 mm, thickness 2 mm. Height of sides 16 or 20 cm. Attached at the top and bottom with mounting plates.

      One-piece construction
      Total construction of the slide made of 2 mm stainless steel, drawn in box form, surface glass bead blasted, without welding seam between sliding surface and side cheek.

      Height of sides 15 cm from a fall height of 1.00 m. Versions with side thickness 2 mm / sliding surface thickness 2.5 mm or side thickness 2.5 mm / sliding surface thickness 2 mm are available. Available with higher sides for fall height of more than 2.00 m.

      Dimensions (see sketches)
      (small deviations possible; weight depending on version approx. 48 - 180 kg)

      Installation information

      Surfacing requirements
      Depending on the installation height; embankment slides depending on the topographic situation. In the run-out area we recommend material such as sand.

      Foundations

      Slides with ground anchor do not need concrete foundations; all other slides 1 item 30 x 70 x 30 cm, excavation depth 70 cm.

      Note on installation
      Avoid orientation of the slide to the south (heating up of material).

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stainless-steel-slide
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment