Publier vos produits
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel

    Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel

    Traduit par Google,

    Notre système de gouttières en bois se compose de 10 éléments de formes et de fonctions variées, combinables pour créer des installations de jeux d'eau personnalisées. Les gouttières sont équipées de volets mobiles et peuvent être installées inclinées ou horizontalement. Elles permettent de réaliser des jeux d'eau ludiques et particulièrement appréciés des enfants. Certaines sont aussi larges qu'une table et peuvent servir à jouer avec la boue et à distribuer l'eau. Les pieds étant plus longs, ils peuvent être coupés à différents niveaux côté structure. Cette modularité permet de répondre aux besoins spécifiques, par exemple pour les enfants en fauteuil roulant. Ce système de gouttières est compatible avec différentes roues à eau et vis d'Archimède.

    Recommandé pour

    • enfants de maternelle
    • Les aires de jeux surveillées, comme les jardins d'enfants, les écoles, les programmes périscolaires ou similaires
    • Aires de jeux publiques non surveillées, telles que les aires de jeux, les parcs ou similaires
    • Aires de jeux d'eau sans surveillance

    sans barrière

    • Jeu indépendant
    Spécification
    • Technical information

      Part of our wooden water channel system.

      Triangular channel
      Equipment made of non-impregnated mountain larch.

      Core-free
      Sawn-timbers core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Tongue and groove
      Tongue and groove planks made of 4 cm solid wood, highly resilient, no trickling of dust / sand, protection against direct rain, sealed with microcellular rubber

      • Standard length: 2.00 m (can also be delivered shorter)
      • Height difference: 24 cm
      • Weight: 30 - 90 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      No fall height according to standard; staircase-like constructions may make an examination of the fall height necessary. Recommendation: sand with drainage or paving stone with gully; for playing with mud, sand is required.

      Required space and foundations according to overall installation; excavation depth 70 cm each.

      Planning information
      Equipment marked with a pointing arrow needs to be installed with a gradient of approx. 2% (= 2 cm on 1 m).

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.triangular-channel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment