Publier vos produits
Water Switch | Playground Equipment | Water Play Element
Water Switch | Playground Equipment | Water Play Element
Water Switch | Playground Equipment | Water Play Element
Water Switch | Playground Equipment | Water Play Element
Water Switch | Playground Equipment | Water Play Element
Water Switch | Playground Equipment | Water Play Element

    Water Switch | Playground Equipment | Water Play Element

    Traduit par Google,

    Les jeux d'eau sont d'autant plus attrayants qu'ils permettent d'appréhender l'eau de différentes manières. Les enfants apprécient particulièrement de construire des barrages. D'une part, ils se sentent momentanément maîtres de l'eau en retenant le courant, et d'autre part, ils découvrent, par le jeu, la force de l'eau en ouvrant le clapet du barrage. C'est encore plus amusant lorsque des matériaux naturels comme la boue, les feuilles et les brindilles sont utilisés. Cependant, cela n'est pas toujours possible ou souhaité. C'est pourquoi des éléments complémentaires tels que des clapets ou des vannes sont nécessaires.

    Recommandé pour

    • enfants de maternelle
    • écoliers
    • Aires de jeux d'eau sans surveillance
    Spécification
    • Technical information

      Part of a group of water-damming and shut-off elements (Order No. 5.20907 Water Switch, 5.20930 / 5.20933 Lock Gate, 5.20950 Ball Valve) for water-play installations.

      Water Switch
      Equipment made of stainless steel, glass bead blasted. Sealing plate of solid rubber.

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel.

      • Height: 0.15 m
      • Side length: 0.22 / 0.25 m
      • Damming height: 0.12 m
      • Weight: 6 kg

      Components

      • 1 part

      Installation information

      Surfacing requirements
      Recommendation: surface of reinforced watercourse

      Foundations according to installation situation.

      For use in aggressive environments such as salt or chlorine water, the Water Switch is also available in marine grade steel (V4A).

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.water-switch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment