Publier vos produits
Wobble Dish | Playground Equipment | Wobble Equipment
Wobble Dish | Playground Equipment | Wobble Equipment
Wobble Dish | Playground Equipment | Wobble Equipment
Wobble Dish | Playground Equipment | Wobble Equipment
Wobble Dish | Playground Equipment | Wobble Equipment
Wobble Dish | Playground Equipment | Wobble Equipment

    Wobble Dish | Playground Equipment | Wobble Equipment

    Traduit par Google,

    Le Wobble Dish peut accueillir de un à trois jeunes enfants et leur offre un jeu de balancement amusant. En déplaçant leur poids, les enfants peuvent se balancer d'avant en arrière, tourner sur eux-mêmes ou rouler tandis que le Wobble Dish oscille autour de son point d'appui central. Il peut ainsi se produire un effet de superposition et les mouvements ne sont pas toujours ceux attendus. C'est précisément ce qui le rend si amusant, même pour les plus petits. Le jeu favorise la coordination des mouvements et la prise de risques.

    Recommandé pour

    • Enfants de moins de 3 ans
    • enfants de maternelle
    • Les aires de jeux surveillées, comme les jardins d'enfants, les écoles, les programmes périscolaires ou similaires
    • Aires de jeux publiques non surveillées, telles que les aires de jeux, les parcs ou similaires
    Spécification
    • Technical information

      Base made of non-impregnated mountain larch

      Core-free
      Sawn-timbers core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape

      Tongue and groove
      Tongue and groove planks made of 4 cm solid wood, highly resilient, no trickling of dust / sand, protection against direct rain

      Roller bearings
      High-quality roller bearings made of chrome steel or stainless steel for rotating elements, easy to maintain and exchange, sealed

      Dish and cover of bearing made of 2 mm thick stainless steel, glass bead blasted, with grip rim. The rotating joint is covered with a rubber ring for finger protection.

      • Height: 0.75 m
      • Diameter: 1.10 m
      • Weight: 190 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 0.60 m

      Foundations

      Excavation for pre-fabricated foundation Ø 1.05 x 0.07 m. For installation in loose material, an additional anchorage in in-situ concrete is necessary (on site).

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wobble-dish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment