Publier vos produits
Wobbly Wild Boar | Playground Equipment | Spring Rocker
Wobbly Wild Boar | Playground Equipment | Spring Rocker
Wobbly Wild Boar | Playground Equipment | Spring Rocker
Wobbly Wild Boar | Playground Equipment | Spring Rocker

    Wobbly Wild Boar | Playground Equipment | Spring Rocker

    Traduit par Google,

    Le Boing Boiteux est une évolution du Mouton Boiteux : son design s’empare du sujet à différents niveaux et l’abstrait avec originalité. Dans les espaces de loisirs, ces animaux peuvent servir de sièges amusants et alternatifs pour petits et grands, favorisant la détente et le bien-être grâce à leurs mouvements.

    Recommandé pour

    • écoliers
    • Aires de jeux publiques non surveillées, telles que les aires de jeux, les parcs ou similaires
    • Les aires de jeux surveillées, comme les jardins d'enfants, les écoles, les programmes périscolaires ou similaires
    Spécification
    • Technical information

      Part of a group of wobbly animals made of solid wood (Order No. 4.24270 Wobbly Sheep, 4.24273 Wobbly Wild Boar, 4.24276 Wobbly Calf).

      Wobbly Wild Boar
      Equipment made of solid poplar wood, worked on by hand, boiler pressure impregnated according to DIN 68800-3, use class 4.

      Richter Hercules type rope
      Richter Hercules type rope, a combination of galvanised six-strand steel cables and polyester yarn, diameter > 20 mm, laid and glued with very good abrasion resistance, strong sheathing even in the case of damage by puncturing

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Bearing: rubber-metal connection, only intended for gentle movement. Standard colour rope (ears): natural.

      • Wobbly Wild Boar: Length 0.90 m, Height 0.65 m, Width 0.50 m, Weight 140 kg

      Every animal is unique, therefore the indications of the measurements may vary.

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 1.00 m

      Foundations

      Excavation depth for ground anchor: 85 x 70 x 40 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wobbly-wild-boar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment