Publier vos produits
Robern YM3040RPFPD3 Vitality Lighted Mirror
Robern

Robern YM3040RPFPD3 Vitality Lighted Mirror

Traduit par Google,
  • 30" x 40".
  • Des tons chauds et relaxants (2700K) reproduisent la lumière intérieure pour vous aider à vous détendre avant de vous coucher ou à vous détendre le matin.
  • La bonne lumière est obtenue en combinant un flux lumineux élevé et un placement approprié par rapport au visage et au corps. Les miroirs éclairés Robern ont été soigneusement conçus pour vous permettre de vous voir sous le meilleur éclairage en éliminant les ombres sombres, en profitant d'un éclairage lumineux et uniforme, en voyant un ton riche et saturé dans votre reflet et en étant sûr que l'éclairage reste constant, même pour les tâches rapprochées.
  • Gradation douce et sans scintillement.
  • Robern utilise des LED économes en énergie pour obtenir un éclairage de travail de qualité.
  • Désembuage.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Part Number: YM3040RPFPD3
    Item Weight: 27.2 pounds
    Product Dimensions: 42.2 x 32.6 x 3.8 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangle
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Mirror, Wall Anchor, Screw, Twist-On Wire Connectors, Cleat, Wall Bracket

Spécifications techniques
  • Réference unique.Robern-YM3040RPFPD3-Vitality-Lighted-Mirror
  • Famille de produitsMirror
  • Groupe de produitsLighted Mirror
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMirror Glass
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Nom UNSPSCBathroom wall treatments
  • Code UNSPSC521710
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis

Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (70)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)