Publier vos produits
CORAYVAC® and CORAYVAC® Modulating Heating Control; Custom-designed infrared heating system

CORAYVAC® and CORAYVAC® Modulating Heating Control; Custom-designed infrared heating system

Traduit par Google,
Système de chauffage infrarouge à condensation à haute efficacité doté de brûleurs modulants et de commandes avancées CORAYVAC® est un système écoénergétique grâce à sa conception fonctionnant sous vide, à brûleurs en série, combinée à sa capacité à se condenser. L'abaissement des températures d'échappement met plus de chaleur dans l'espace, moins gaspillé par l'échappement, ce qui contribue à une efficacité supplémentaire et à des économies de carburant. Même si le système continu CORAYVAC® est un excellent moyen de maximiser la distribution de la chaleur, en combinant les brûleurs modulants CORAYVAC® avec le contrôle de chauffage modulant CORAYVAC® et nos nouveaux réflecteurs à haute efficacité, le système peut être conçu pour éliminer pratiquement les points chauds et fournir le maximum de confort et économie de carburant. La combinaison d'une chaleur douce et uniforme donne l'un des systèmes de chauffage infrarouge à gaz à faible intensité les plus efficaces de l'industrie aujourd'hui.
Spécification
  • Input (Btu/h) * (1000): 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120 

    Clearances to Combustibles (Clearances to Combustibles applies to heater hanging horizontally. Dimension listed for distance below heater.): 48in - 60in / 4ft - 5ft 

    Fuel Type: Natural Gas or LPG Propane

    Heat Exchanger Tubing: 10ft sections, 4" dia., 16 gauge hot rolled aluminized, heat-treated aluminized, porcelain coated
    (interior and exterior) steel tubing, or 4" schedule 40 pipe

    Reflector and End Caps: .024 Aluminum (Optional- .024 Stainless Steel Type 304) 

    Control System: Fully Automatic, Three-Try, 100% Shut-off, Direct Spark Electronic Ignition Control 

    Certification: ANSI Z83.20 / CSA 2.34, 2.17, 2.20

    Warranty: Three Year Limited

    A CORAVYAC® low-intensity infrared heating system is not your average "tube heater". CORAYVAC® in a premier infrared heating system for industrial or agricultural facilities that provides flexible design options with the ability to focus heat in a specific area such as loading docks, or heat the entire space to match the specific building requirements.

    • High efficiency reflectors direct more radiant heat to occupied areas than any other reflector in the industry
    • Negative pressure burners-in-series design for increased radiant comfort and even heat distribution
    • Can be designed an on/off system or fully modulating
    • Control options that can integrate with an existing BMS system through BACnet, Modus, or Lonworks. Or be a stand-alone controller.
    • Up to 1.6 mil BTU per system reduces building penetration
    • Design flexibility allows system to provide radiant heat to center of building with a side-wall flue penetration

    Gas-fired low-intensity infrared tube heaters are an extremely efficient and high comfort heating solution. Low-intensity tube heaters provide more design flexibility than any other type of infrared heater with the ability to direct heat only where needed in spot heating applications. Or designed to heat and maintain high comfort levels for an entire space, including buildings with high ceilings.

    Gas-fired low intensity infrared tube heaters are ideal for applications such as: loading docks (dock doors), auto/vehicle repair shops, warehouses, distribution centers, manufacturing, airplane hangars, high heat-loss areas, greenhouses (e.g. flowers, cannabis, etc...), firehouses, outdoor patios (hospitality), chicken houses, hog houses, horse barns, military, and more! 

Spécifications techniques
  • Réference unique.robertsgordon-corayvac
  • Famille de produitsCommercial and Industrial Infrared Heating System
  • Groupe de produitsCORAYVAC® and CORAYVAC® Modulating Heating Control
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_72
  • Description de l'Uniclass 2015Radiant tube heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Fired Radiant Heaters
  • Numéro OmniClass23-33 15 17 13
  • Titre OmniClassFuel Fired HVAC Radiant Heaters