Publier vos produits
PRINCESS 1600x750 Steel bath
Roca

PRINCESS 1600x750 Steel bath

4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
Traduit par Google,
Baignoire rectangulaire en acier avec base antidérapante. Dimensions : Longueur : 1600 mm. Largeur : 750 mm. Hauteur : 415 mm.
Spécification
  • Antislip type: Added Earth connection Included handles: 2 Inside height (mm): 415 Inside length (mm): 1417 Inside width (mm): 620 Installation structure: Naked Installation type: Drop-in, With front panel Material: Steel People capacity: 1 Shape: Rectangular Sound insulation Water capacity (l): 205 Slip resistance base (Antislip) Optional 250133..0 Princess Panel for steel bath without hydromassage 250181..0 Swing Side panel for steel or cast iron bath
Spécifications techniques
  • Réference unique.220370xx1
  • Famille de produitsBaths
  • Groupe de produitsPrincess
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-06-01
  • Hauteur (mm)415
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)1600
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501