Publier vos produits
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
    Roca

    Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap

    5.0 sur 5 étoiles5.0(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Baignoire îlot ovale Stonex® avec bonde clic-clac et siphon. Les formes classiques sont réinventées dans une nouvelle baignoire ovale en Stonex® pouvant accueillir deux personnes.
    Spécification
    • Compatible with: A24L5810CN Click-clack waste Ø 52 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.248466XX0
    • Famille de produitsBaths
    • Groupe de produitsRaina
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)590
    • Largeur (mm)1352
    • Profondeur (mm)790
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures