Publier vos produits
MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
Roca

MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap

Traduit par Google,
SQUARE - Baignoire en Stonex® rectangulaire avec vidage clic-clac et siphon
Spécifications techniques
  • Réference unique.248502xx0
  • Famille de produitsBaths
  • Groupe de produitsMaui
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-26
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)1550
En rapport
  • Matériel principalStonex
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures