Publier vos produits
EASY 1700x750 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Roca

EASY 1700x750 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage

Traduit par Google,
Baignoire acrylique rectangulaire avec hydromassage Basic
Spécification
  • Optional: 259831..0  L-shaped panel for acrylic bath 259931..0  Front panel for acrylic bath
Spécifications techniques
  • Réference unique.248519xx1
  • Famille de produitsBaths
  • Groupe de produitsEasy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)1700
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 11
  • Titre OmniClassBath Shower Units
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures