Publier vos produits
Vythos Rectangular acrylic bath
Vythos Rectangular acrylic bath
    Roca

    Vythos Rectangular acrylic bath

    Traduit par Google,
    Baignoire acrylique rectangulaire. Le minimalisme entre dans la salle de bain et l'environnement de bien-être. Des lignes simples, équilibrées et épurées confèrent à la salle de bain polyvalence et sobriété en une seule pièce pleine de personnalité. Le résultat est une proposition extrêmement élégante et adaptable.
    Spécification
    • Optional: A259113000 1700 Front panel. A259116000 750 Side panel A248594000 Headrest (White) A248595000 Handle
    Spécifications techniques
    • Réference unique.248580XX1
    • Famille de produitsBaths
    • Groupe de produitsVythos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)435
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)1700
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures