Publier vos produits
ONA Asymmetric left corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
ONA Asymmetric left corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
ONA Asymmetric left corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
    Roca

    ONA Asymmetric left corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.

    Traduit par Google,
    Baignoire coin gauche asymétrique avec panneaux. Fabriqué en Stonex. Comprend un drain clic-clac, un siphon et un trop-plein intégré. Style de vie méditerranéen. La douceur de ses coins arrondis reflète les douces vagues de l'océan, et le design organique de sa céramique touche votre peau aussi légèrement qu'une brise d'été.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.248629xx0
    • Famille de produitsBaths
    • Groupe de produitsOna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)590
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 11
    • Titre OmniClassBath Shower Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)