Publier vos produits
ISLAND IN-DRAIN X3 950 mm - Kit bonde
Roca

ISLAND IN-DRAIN X3 950 mm - Kit bonde

Solution innovante pour une douche pleinement intégrée, ce nouveau concept garantit aussi accessibilité et fonctionnalité. Le système In-Drain s'adapte à tous les receveurs de douche en préservant l'élégance de l'ensemble et propose des solutions polyvalentes en termes de dimensions et de finitions pour toutes les salles de bains et salles d'eau.
Spécifications techniques
  • Réference unique.276131000
  • Famille de produitsInstallation systems
  • Groupe de produitsIn-Drain
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)938
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCDrain covers
  • Code UNSPSC40141739
  • Code Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
  • Description de l'Uniclass 2015Shower tray wastes
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 29
  • Titre OmniClassShower Drains