Publier vos produits
Access Wall-hung Stonex® basin with fixing kit
Roca

Access Wall-hung Stonex® basin with fixing kit

Traduit par Google,
Vasque suspendue en Stonex® avec kit de fixation et porte-serviettes intégré. Une collection destinée aux groupes à mobilité réduite qui recherchent des solutions ergonomiques, polyvalentes et sophistiquées pour l'espace salle de bain. Qualité, fonctionnalité et design au service du bien-être, du confort et de la commodité pour tous les besoins.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2W8003XX0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsAccess
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalStonex
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks