Publier vos produits
BEYOND Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND Over countertop FINECERAMIC® basin

Traduit par Google,

Vasque à poser en FINECERAMIC®.
Couleurs et finitions : Blanc, Blanc Mat, Beige, Café, Perle et Onyx

Spécification
  • Included:
    50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72

    Compatible With:
    506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
    506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
    506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
    851396... Base unit for over countertop basin on the left
    851397... Base unit for over countertop basin on the right
    851398... Base unit for over countertop basin on the left
    851399... Base unit for over countertop basin on the right
    851406... Base unit for two over countertop basins
    851402... Base unit for over countertop basin on the left
    851403... Base unit for over countertop basin on the right
    506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover
    857322... Water-resistant countertop for basin
    857321... Water-resistant countertop for basin
    857320... Water-resistant countertop for basin
    857319... Water-resistant countertop for basin
    857318... Water-resistant countertop for basin

Spécifications techniques
  • Réference unique.3270B9xx0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsBeyond
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)455
  • Profondeur (mm)455
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)