Publier vos produits
The Gap Compact wall-hung basin
Roca

The Gap Compact wall-hung basin

Traduit par Google,
Vasque murale compacte en céramique avec kit de fixation. Robinetterie non incluse. Antonio Bullo a conçu cette collection pour être à la fois compacte et fonctionnelle. Sa large gamme permet d'optimiser l'espace de la salle de bains. Ses lignes modernes et élégantes en font un choix judicieux.
Spécification
  • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A506403810 - 1 1/4" outlet connector. 300 tuve A505400900 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505401000 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505401100 - Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 Optional: A337470000 - Vitreous china full pedestal for basin A337471000 - Vitreous china semipedestal for basin
Spécifications techniques
  • Réference unique.3270YXXX0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsThe Gap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)162
  • Largeur (mm)320
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks