Publier vos produits
Horizon Over countertop vitreous china basin with taphole
Horizon Over countertop vitreous china basin with taphole
Horizon Over countertop vitreous china basin with taphole
    Roca

    Horizon Over countertop vitreous china basin with taphole

    Traduit par Google,
    Vasque sur comptoir en porcelaine vitrifiée avec trou pour robinetterie. L'architecte João Armentano conçoit la collection de lavabos à poser pour Roca. Son inspiration réside dans la pureté de l'univers de l'architecture qui exprime sa vision de la ville, de la géométrie et des jeux d'ombres et de lumières. Les modèles Horizon Géométrique et Horizon Skyline 80 ont remporté le Red Dot Design Award dans la catégorie Product Design.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.327274XXB
    • Famille de produitsBasins
    • Groupe de produitsHorizon
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
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
    Produits similaires