Publier vos produits
INSPIRA SOFT 370 Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA SOFT 370 Over countertop FINECERAMIC® basin

Traduit par Google,
SOFT - Vasque à poser en FINECERAMIC®. Trois formes, de multiples combinaisons, de nombreuses possibilités. Cette collection de porcelaine vitrifiée et de mobilier, avec 3 lignes de design -Round (rond), Soft (avec des angles doux) et Square (carré)-, qui peuvent être parfaitement combinées, donnera vie aux espaces de la salle de bain dans tous les styles.
Spécification
  • Includes: 50640390C AQUA Waste for toilet or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 851081... INSPIRA Base unit for over countertop basin 851080... INSPIRA Base unit for over countertop basin 851079... INSPIRA Base unit for over countertop basin 506401614 AQUA 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403900 AQUA Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover 506403810 MINIMAL 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 TOTEM 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Spécifications techniques
  • Réference unique.327502xx0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsInspira
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)140
  • Largeur (mm)370
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)12.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)