Publier vos produits
INSPIRA 800 Wall-hung or vanity FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA 800 Wall-hung or vanity FINECERAMIC® basin

Traduit par Google,
Vasque en porcelaine vitrifiée suspendue ou vanity FINECERAMIC®. Trois formes, de multiples combinaisons, de nombreuses possibilités. Cette collection de porcelaine vitrifiée et de mobilier, avec 3 lignes de design -Round (rond), Soft (avec des angles doux) et Square (carré)-, qui peuvent être parfaitement combinées, donnera vie aux espaces de la salle de bain dans tous les styles.
Spécification
  • Optional: 851076... INSPIRA Unik (base unit and basin) Compatible with: 505400000 AQUA 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505400900 AQUA Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 AQUA Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505401100 AQUA Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506401614 AQUA 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 MINIMAL 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 TOTEM 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Spécifications techniques
  • Réference unique.32752Bxx0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsInspira
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)490
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
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
Produits similaires