Publier vos produits
Ona  In countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Roca

Ona In countertop FINECERAMIC® basin without taphole

Traduit par Google,
Vasque à poser en FINECERAMIC® sans trou pour robinetterie. Simple comme la nature. Ona rend hommage aux diverses formes de la nature de notre Méditerranée natale. Fonctionnelle sans jamais paraître froide, avec une esthétique nette qui suit la chaleur inhérente à l'environnement naturel, conçue pour ceux qui apprécient la puissance des paysages silencieux
Spécification
  • Compatible with: A5054015CN Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug A5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Spécifications techniques
  • Réference unique.32768KXX0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsOna
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalFINECERAMIC
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks