Publier vos produits
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Roca

Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole

Traduit par Google,
Vasque à poser FINECERAMIC® sans trou de coulée. Cette collection est la proposition stylistique où chaleur et sérénité s'unissent pour créer une collection solide et singulière inspirée par l'équilibre et la distinction des formes géométriques.
Spécification
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Spécifications techniques
  • Réference unique.32787Lxx0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsBol
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)135
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
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
Produits similaires