Publier vos produits
Terra Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Terra Over countertop FINECERAMIC® basin

5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
Traduit par Google,
Vasque à poser FINECERAMIC®. La simplicité donne le style à travers des lignes pures et simples parfaitement intégrées à l'environnement. Une collection élégante, fraîche et polyvalente où le design est la réponse au besoin de confort, de commodité et de personnalité à travers des courbes raffinées.
Spécification
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Spécifications techniques
  • Réference unique.32787Nxx0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsTerra
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)390
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
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
Produits similaires