Publier vos produits
DEBBA 520 Semi-recessed basin
Roca

DEBBA 520 Semi-recessed basin

Traduit par Google,
Vasque semi-encastrée en porcelaine vitrifiée
Spécification
  • Basin capacity (l): 3.8 Bowl depth (mm): 280 Bowl length (mm): 120 Bowl position: Central Bowl width (mm): 445 Fixing kit: Included Glazed base Installation type: Semi-recessed Material: Vitreous china Number of fixing points: 2 Overflow type: Standard Shape: Square Taphole configuration: 1 taphole in the middle Weight (kg): 10.5 Colours and finishes 00 White
Spécifications techniques
  • Réference unique.32799Sxx0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsDebba
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815