Publier vos produits
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
    Roca

    OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin

    Traduit par Google,
    FINECERAMIC® vasque à poser Finitions : Blanc, Blanc Mat, Noir Mat, Brun Foncé Mat et Graphite Mat
    Spécification
    • Compatible with: 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 857322... Water-resistant countertop for basin 857321... Water-resistant countertop for basin 857320... Water-resistant countertop for basin 857319... Water-resistant countertop for basin 857318... Water-resistant countertop for basin 526414210 1 1/4" waste for basin / bidet with link, plug and chain 526411410 1 1/4" waste for basin / bidet without link, plug and chain 526409210 1 1/4" Pop-up waste for basin/bidet with pull mechanism
    Spécifications techniques
    • Réference unique.327A15xx0
    • Famille de produitsBasins
    • Groupe de produitsOhtake
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)375
    • Profondeur (mm)375
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produits similaires