Publier vos produits
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
    Roca

    Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin

    Traduit par Google,
    Vasque à poser Fineceramic®. Robinetterie non incluse. Des lignes organiques et un design intemporel. L'architecte brésilien Ruy Ohtake s'est inspiré d'éléments naturels – courbes ondulatoires, ligne d'horizon changeante et forme ovoïde par excellence – pour créer cette collection unique de vasques.
    Spécification
    • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" bottle trap for basin. 250 mm pipe A506403900 - Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover
    Spécifications techniques
    • Réference unique.327A1PXX0
    • Famille de produitsBasins
    • Groupe de produitsOhtake
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)185
    • Largeur (mm)625
    • Profondeur (mm)385
    En rapport
    • Matériel principalFINECERAMIC
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)